n° de catalogue : 2710-2-50
Description: CONN TERRE SURF PLATE CAL 300-550
CUP: 783786765133
Connecteurs boulonnés en bronze pour mise à la terre pour fils de cuivre, de type 2710, série 2, (2) connecteurs de terre à câble plat, câbles de calibre 300 à 550, dimensions (tige) 3/4 pouce, (A) 2 11/16 pouces, (B) 2 1/2 pouces
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
Two Cables to Flat |
Application |
Bronze Ground Connector for Copper Cable |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Bronze |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
Connectors supplied with Clamping Hardware in Accordance with NEMA Standard CC.1. |
Dimensions
Grosseur |
conductor range 300-550, dimensions (Rod) 3/4 inch, (A) 2-11/16 inch, (B) 2-1/2 inch |