n° de catalogue : 2710-2-45
Description: BRZ Ground Conn 2/0-450
CUP: 783786765126
Bronze Bolted Substation Ground Clamp (Cap and Base with two bolts on 1-3/4 inch Center) - 2 Cables - 2/0 - 450 MCM to Flat. 3 inch x 2-1/4 inch. Two Bolts Silicon Bronze 1/2-13 x 2-1/4 inch long with Nuts and Lock Washers.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Calibre de conducteur |
2/0 to 450 kcmil |
Matériau |
Bronze |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |