text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2710-2-30

Description:  BRZ BOLTED SUBSTATION GROUND CLAMP

CUP: 783786765119

Bronze Bolted Substation Ground Clamp (Cap and Base with two bolts on 1-1/2 inch Center) - 2 Cables - 2/0 - 300 MCM to Flat. 2-3/4 inch x 2-3/8 inch. Two Bolts Silicon Bronze 1/2-13 x 2 inch long with Nuts and Lock Washers.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Calibre de conducteur

#4 to 300 kcmil

Matériau

Bronze

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant