text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 271-30630-9

Description:  CONN BIDIRECTIONNELS CU NAVY

CUP: 786210856193

Connecteur bidirectionnel en cuivre, douille allongée. Calibre de câbles AWG 4/0, 200 marin. Code de matrice 54, code couleur violet. Longueur 3-3/8 pouces. Diamètre 45/64 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Spécifications

Calibre de conducteur

4/0 à 4/0

Matériau

Cuivre

Fini

Plaqué argent

Couleur

Violet

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant