n° de catalogue : 271-30630-8
Description: COSSE WATERSEAL AL MARIN
CUP: 786210644509
Connecteur bidirectionnel en cuivre, douille allongée. Calibre de câbles AWG 3/0, 150 marin. Code de matrice 50, code couleur orange. Longueur 3-1/8 pouces. Diamètre 5/8 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Spécifications
Calibre de conducteur |
3/0 |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
Plaqué argent |
Couleur |
Orange |
Tension nominale |
35 kV |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |