text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 271-30630-4

Description:  CONN BIDIRECTIONNELS CU NAVY

CUP: 786210585727

Connecteur bidirectionnel en cuivre, douille allongée. Calibre de câbles AWG 2 tor, 60 marin. Code de matrice 33, code couleur brun. Longueur 2-5/8 pouces. Diamètre 13/32 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Spécifications

Calibre de conducteur

#2 AWG

Matériau

Cuivre

Fini

Plaqué argent

Couleur

Brun

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant