text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 271-30630-1

Description:  COSSE WATERSEAL AL MARIN

CUP: 786210644387

Connecteur bidirectionnel en cuivre, douille allongée. Calibre de câbles 8 tor. Code de matrice 21, code couleur rouge.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Spécifications

Calibre de conducteur

#8 à #8

Matériau

Cuivre

Fini

Plaqué argent

Couleur

Rouge

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant