n° de catalogue : 2709T-2-50
Description: GROUND CONNECTOR 2 CABLES TO FLAT
CUP: 783786791101
Connecteurs en bronze pour mise à la terre pour fils de cuivre, de type 2709, série T-2, (2) connecteurs de terre à câble plat, câbles de calibre 300 à 550, dimensions (J) 1/2 pouce, (A) 2 pouces, (B) 2 1/2 pouces
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Application |
Ground Connector |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Calibre de conducteur |
300 to 500 kcmil |
Matériau |
Bronze |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Rod 3/4 inch, 2-1/2 inch x 2 inch |