text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2709T-2-25

Description:  CONN BOUL BRONZE POUR MALT 2-250

CUP: 783786764389

Connecteurs boulonnés en bronze pour mise à la terre pour fils de cuivre, de type 2709, série T-2, (2) connecteurs de terre à câble plat, câbles de calibre 2 à 250, dimensions (tige) 1/2 pouce, (A) 2 pouces, (B) 1 1/2 pouce
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Application

Ground Connector

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Calibre de conducteur

2/0 to 250 kcmil

Matériau

Bronze

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Rod 1/2 inch, 2 inch x 1-1/2 inch