text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2709T-1-50

Description:  BRZ GRND CNNCTR FOR CU TYPE 2709 T1

CUP: 783786764365

Connecteurs boulonnés en bronze pour mise à la terre pour fils de cuivre, de type 2709, série T-1, de connecteur de terre à câble plat, câbles de calibre 300 à 550, dimensions (tige) 3/4 pouce, (A) 1 1/2 pouce, (B) 1 3/8 pouce
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Application

Ground Connector

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Calibre de conducteur

300 to 500 kcmil

Matériau

Bronze

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Rod 3/4 inch, 1-1/2 inch x 1-3/8 inch

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant