n° de catalogue : 2709T-1-30EH
Description: BRONZE GROUND CLAMP
CUP: 75114215398
Bolted Bronze Connector, Type 2709T-1, Ground Connector, Cable to Flat, Cable Range #4-300, Cable Diameter .204-.630, Rod 5/8 inch, 1-3/8 inch X 1-3/4 inch. Thickness is 1/4 inch. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1. EH is for Substitute with Galvanized Hardware.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
Galvanized Hardware |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Calibre de conducteur |
#4 to 300 kcmil |
Matériau |
Bronze |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Rod 5/8 inch, 1-3/8 inch X 1-3/4 inch. |