n° de catalogue : 2709T-1-25-T3/4
Description: BRZ GRND CNNCTR FOR CU TYPE 2709 T1
CUP: 783786764334
Bronze Ground Connectors for Copper - Type 2709 T-1 Series, ground connector to flat, conductor range 2/0-250, dimensions (Rod) 1/2 inch, (A) 1-3/8 inch (B) 1-3/4 inch, Thickness 3/4 inch
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
3/4 inch Bolt |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Calibre de conducteur |
2/0 to 250 kcmil |
Matériau |
Bronze |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
1-3/8 x 1-3/4 inch |