n° de catalogue : 2709T-1-25
Description: CONN BOUL BRONZE POUR MALT 2/0-250
CUP: 783786764303
Connecteurs boulonnés en bronze pour mise à la terre pour fils de cuivre, de type T-1,(2) connecteurs de terre à câble plat, câbles de calibre 2/0 a 250, dimensions (tige) 1/2 pouce, (A) 1-3/8 pouces, (B) 1-3/4 pouces
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
|
Application |
Ground Connector |
Spécifications
|
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
|
Calibre de conducteur |
2/0 to 250 kcmil |
|
Matériau |
Bronze |
|
Isolation |
non isolee |
Classifications
|
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
|
Grosseur |
Rod 1/2 inch, 1-3/8 inch x 1-3/4 inch |