text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2709T-1-2/0-T1/2

Description:  2709T-1-1280_HOMAC SUBSTATION CONN

CUP: 783786068654

Bolted Bronze Connector, Type 2709T-1, Ground Connector, Cable to Flat, Cable Range #4-2/0, Cable Diameter .204-.419, Rod 3/8 inch, 1-1/2 inch X 1-1/2 inch. Thickness is 1/2 inch. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Calibre de conducteur

#4 to 2/0 AWG

Matériau

Bronze

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Rod 3/8 inch, 1-1/2 inch X 1-1/2 inch.