n° de catalogue : 2709-2-50-T1/2
Description: BRZ GRND CNNCTR FOR CU TYPE 2709 T1
CUP: 783786765089
Connecteurs boulonnés en bronze pour mise à la terre pour fils de cuivre, de type 2709, série 2, (2) connecteurs de terre à câble plat, câbles de calibre 300 à 550, dimensions (tige) 3/4 pouce, (A) 2 1/2 pouces, (B) 2 pouces, 1/2 pouce d’épaisseur
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Calibre de conducteur |
300 to 550 kcmil |
Matériau |
Bronze |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
(Rod) 3/4 inch, (A) 2-1/2 inch, (B) 2 inch |