text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2709-2-30R

Description:  BRONZE GROUNDING CLAMP TIN PLATED

CUP: 783786811496

Bronze Bolted Substation Ground Clamp (Cap and Base) - 2 Cables to Pad - 2/0-300 MCM Copper to Flat -5/8 inch Rod, 2-1/2 inch X 2 inch, Tin Plated
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

TinPlated.

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Calibre de conducteur

2/0 to 300 kcmil

Matériau

Bronze

Fini

Étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Rod 5/8 inch, 2-1/2 inch X 2 inch.