text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2709-2-30EH-T1/2

Description:  BRONZE CONNECTOR 2 CABLES TO FLAT

CUP: 783786328963

Bolted Bronze Connector, Type 2709-2, Ground Connector, Two Cables to Flat, Cable Range 2/0-300, Cable Diameter .419-.630, Rod 5/8 inch, 2-1/2 inch X 2 inch X 1/2 inch thick. EH is for Substitute with Galvanized Hardware. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

Galvanized Hardware

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Calibre de conducteur

2/0 to 300 kcmil

Matériau

Bronze

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Rod 5/8 inch, 2-1/2 inch X 2 inch.