n° de catalogue : 2709-2-25WT
Description: GROUND CONNECTOR 2 CABLES TO FLAT
CUP: 783786364923
Bolted Bronze Connector, Type 2709-2, Ground Connector, Two Cables to Flat, Cable Range 2/0-250, Cable Diameter .419-.575, Rod 1/2 inch, 2 inch X 1-1/2 inch X 1/4 inch thick. Similar to 2709-2-25 except without Bolt Head Locks. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
|
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
|
Calibre de conducteur |
2/0 à 500 |
|
Matériau |
Bronze |
|
Isolation |
non isolee |
Classifications
|
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
|
Grosseur |
Rod 1/2 inch, 2 inch X 1-1/2 inch. |