text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2709-2-25EH

Description:  BZ GND Conn 2X 2/0-250 1/2Rod EH

CUP: 783786764839

Bolted Bronze Connector, Ground Connector, Two Cables to Flat, Cable Range 2/0-250, Cable Diameter .419-.575 inch, Rod 1/2 inch, 2 inch X 1-1/2 inch. Galvanized Hardware.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

Galvanized Hardware

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Calibre de conducteur

2/0 à 500

Matériau

Bronze

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Rod 1/2 inch, 2 inch X 1-1/2 inch.

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant