n° de catalogue : 2709-2-25
Description: CONN TERRE SURF PLATE CAL 2/0-250
CUP: 783786764822
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
Two Cables to Flat |
Application |
Bronze Ground Connector for Copper Cable |
Spécifications
Matériau |
Bronze |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
Connectors supplied with Clamping Hardware in Accordance with NEMA Standard CC.1. |
Dimensions
Grosseur |
conductor range 2/0-250, dimensions (Rod) 1/2 inch, (A) 2 inch, (B) 1-1/2 inch |