n° de catalogue : 2709-2-2/0-T1/2
Description: BRZ GRND CONN FOR COPPER TYPE 2709
CUP: 783786764815
Bronze Ground Connectors for Copper - Type 2709 2 Series, (2) ground connectors to flat, conductor range 4-2/0, dimensions (J) 3/8 inch, (A) 1-1/2 inch, (B) 1-1/2 inch, (T) 1/2 inch
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
1/2 inch Hardware |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Calibre de conducteur |
#4 to 2/0 AWG |
Matériau |
Bronze |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
1-1/2 inch X 1-1/2 inch |