text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2709-2-2/0

Description:  CONN BOUL BRONZE POUR MALT 4-2/0

CUP: 783786764785

Connecteurs boulonnés en bronze pour mise à la terre pour fils de cuivre, de type 2709, série 2, (2) connecteurs de terre à câble plat, câbles de calibre 4-2/0, dimensions (tige) 3/8 pouce, (A) 1 1/2 pouces, (B) 1-1/2 pouces
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

Two Cables to Flat

Application

Bronze Ground Connector for Copper Cable

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Bronze

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

Connectors supplied with Clamping Hardware in Accordance with NEMA Standard CC.1.

Dimensions

Grosseur

conductor range 4-2/0, dimensions (Rod) 3/8 inch, (A) 1-1/2 inch, (B) 1-1/2 inch

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH SVHC REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant