text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2709-1-75REH

Description:  BRONZE GROUND CONN,GALV HARD,TIN PL

CUP: 783786850488

Bolted Bronze Connector, Type 2709-1, Ground Connector, Cable to Flat, Cable Range 500-750, Cable Diameter .855-.998, Rod 15/16 inch, 1-1/2 inch X 2-3/4 inch X 1/4 inch thick. R is for Tin Plate, EH is for Substitute with Galvanized Hardware. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

TinPlated. Galvanized Hardware

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Calibre de conducteur

500kcmil à 750 kcmil toronné/comprimé/compact/massif

Matériau

Bronze

Fini

Étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Rod 15/16 inch, 1-1/2 inch X 2-3/4 inch X 1/4 inch thick.