n° de catalogue : 2709-1-50
Description: BRZ GRND CONN FOR COPPER TYPE 2709
CUP: 783786764709
Bolted Bronze Ground Connectors for Copper - Type 2709 1 Series, ground connector to flat, conductor range 300-550, dimensions (Rod) 3/4 inch, (A) 1-1/2 inch, (B) 2-1/4 inch
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
One Cable to Flat |
Application |
Bronze Ground Connector for Copper Cable |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Bronze |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
Connectors supplied with Clamping Hardware in Accordance with NEMA Standard CC.1. |
Dimensions
Grosseur |
conductor range 300-550, dimensions (Rod) 3/4 inch, (A) 1-1/2 inch, (B) 2-1/4 inch |