text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2709-1-4-T1

Description:  PARAALEL CLAMP No4 - No8

CUP: 783786052653

Bolted Bronze Connector, Type 2709-1, Ground Connector, Cable to Flat, Cable Range #8-#4, Cable Diameter .129-.232, Rod 3/16 inch, 1-1/2 inch X 1-9/16 inch. Thickness is 1 inch. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Calibre de conducteur

#8 to #4 AWG

Matériau

Bronze

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Rod 3/16 inch, 1-1/2 inch X 1-9/16 inch.

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant