text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2709-1-4

Description:  CONN TERRE SURF PLATE CAL 8- 4

CUP: 783786764693

Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

One Cable to Flat

Application

Bronze Ground Connector for Copper Cable

Spécifications

Matériau

Bronze

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

Connectors supplied with Clamping Hardware in Accordance with NEMA Standard CC.1.

Dimensions

Grosseur

conductor range 8-4, dimensions (Rod) 3/16 inch, (A) 1-1/2 inch, (B) 1-9/16 inch