n° de catalogue : 2709-1-30REH
Description: BZ GND Conn No4-300 5/8Rod TinPL EH
CUP: 783786764617
Bolted Bronze Connector, Ground Connector, Cable to Flat, Cable Range #4-300, Cable Diameter .204-.630 inch, Rod 5/8 inch, 1 X 1-5/8 inch. Tin-Plated. Galvanized Hardware.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
TinPlated. Galvanized Hardware |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Calibre de conducteur |
#4 to 300 kcmil |
Matériau |
Bronze |
Fini |
Étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
1 inch X 1-5/8 inch |