text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2709-1-30R-T1/2

Description:  BRONZE GROUND CONN CABLE TO FLAT

CUP: 783786770687

Bolted Bronze Connector, Type 2709-1, Ground Connector, Cable to Flat, Cable Range #4-300, Cable Diameter .204-.630, Rod 5/8 inch, 1 inch X 1-5/8 inch. R is for Tin Plate. Thickness is 1/2 inch. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

TinPlated.

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Calibre de conducteur

#4 to 300 kcmil

Matériau

Bronze

Fini

Étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

1 inch X 1-5/8 inch