text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2709-1-30EH

Description:  BRZ BOLTED SUBSTATION GROUND CLAMP

CUP: 783786764587

Serre-fil boulonné en bronze, de mise à la terre pour sous-station (capuchon et socle), de câble rond à câble plat, calibres de 4 à 300 MCM, 1/4 pouce d’épaisseur, 1 pouce x 1 5/8 pouce, quincaillerie galvanisée
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

Galvanized Hardware

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Calibre de conducteur

#4 to 300 kcmil

Matériau

Bronze

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

1 inch X 1-5/8 inch

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant