text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2709-1-30-WT

Description:  BZ GND Conn No4-300 5/8Rod NOLock

CUP: 783786764662

Bolted Bronze Connector, Ground Connector, Cable to Flat, Cable Range #4-300, Cable Diameter .204-.630 inch, Rod 5/8 inch, 1 X 1-5/8 inch. WT - Without Locking Feature
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

Without Locking Feature

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Calibre de conducteur

#4 to 300 kcmil

Matériau

Bronze

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

1 inch X 1-5/8 inch

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant