n° de catalogue : 2709-1-25R
Description: BZ GND Conn 2/0-250 1/2Rod TinPl
CUP: 783786764518
Bolted Bronze Connector, Ground Connector, Cable to Flat, Cable Range 2/0-250, Cable Diameter .419-.575 inch, Rod 1/2 inch, 1 X 1-5/8 inch. Tin-Plated, Silicon Bronze Bolt 1/2-13 x 2 inch.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
TinPlated. |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Calibre de conducteur |
2/0 to 250 kcmil |
Matériau |
Bronze |
Fini |
Étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Rod 1/2 inch |