Alternate Catalog No. : 2709-1-25-V1 KIT
n° de catalogue : 2709-1-25-V1KIT
Description: GROUND CLAMP KIT, 2/0-250
CUP: 783786808281
Bronze Bolted Substation Ground Clamp Kit - Cable to Flat - Cap and Base - 230kV Maximum - 2/0 Str.-250 MCM Copper to Flat-1/4 inch thick
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Calibre de conducteur |
2/0 to 250 kcmil |
Matériau |
Bronze |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |