text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2709-1-25-T1

Description:  GROUND CLAMP CABLE TO FLAT 1IN

CUP: 783786787012

Bolted Bronze Connector, Type 2709-1, Ground Connector, Cable to Flat, Cable Range 2/0-250, Cable Diameter .419-.575, Rod 1/2 inch, 1 inch X 1-5/8 inch. Thickness is 1 inch. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Calibre de conducteur

2/0 to 250 kcmil

Matériau

Bronze

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Rod 1/2 inch

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant