text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2709-1-2/0RSS-T1/2

Description:  BZ GND Conn No4-2/0 3/8Rod Tin1/2

CUP: 783786764440

Bolted Bronze Connector, Ground Connector, Cable to Flat, Cable Range #4-2/0, Cable Diameter .204-.419 inch, Rod 3/8 inch, 1-1/2 inch X 1-9/16 inch, Tin-Plated, Stainless Steel Hardware, 1/2 inch hardware.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

TinPlated. Stainless Steel Hardware.

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Calibre de conducteur

#4 to 2/0 AWG

Matériau

Bronze

Fini

Étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Rod 3/8 inch