n° de catalogue : 2709-1-2/0R
Description: BRZ GND CLAMP 4SOL-2/0STR CU-FLAT
CUP: 75114319317
Bolted Bronze Ground Connectors for Copper - Type 2709 1 Series, ground connector to flat, conductor range 4-2/0, dimensions (Rod) 3/8 inch, (A) 1-1/2 inch, (B) 1-9/16 inch, Tin Plated
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
TinPlated. |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Calibre de conducteur |
#4 to 2/0 AWG |
Matériau |
Bronze |
Fini |
Étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Rod 3/8 inch |