text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2709

Description:  RACC DROIT NYLON ETANCHE ANTITRACTI

CUP: 786210027098

Raccord non métallique étanche antitraction droit fait de nylon. Grosseur de manchon 2 pouces. Gamme de diamètres 1,520-1,860 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Mandrin de retenue haute performance pour empêcher l’arrachement et n'endommage pas la gaine du cordon.
  • Convient à une utilisation dans des zones dangereuses où les équipements à usage général sont spécifiquement autorisés par la norme NEC. Classe I, division 2 ; classe II, divisions 1 et 2 ; classe III, divisions 1 et 2 ; NEC 501-4(b), 502-4(a)(b), 503-3(a)(b)
  • Conforme à la norme CG293 de la garde côtière

Descripteurs

Catégorie

Presse-étoupe

Spécifications

Matériau

Nylon

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

RACCORD IND T&B

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici