text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2702A1-CS2037

Description:  25KV 200A LB W-CS2037

CUP: 75114338387

25kV, 200 Amp, Loadbreak, Feed-Thru-Insert, Fully Rotable for 360 Degree Positioning, includes Bail Assembly to secure Feed-Thru Insert to Bushing Well. Any Customer Modification CS2037 - (4) in bag with No Instruction Sheets, Lube or Bail Plate Prepack.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

ully Rotable for 360 Degree Positioning, includes Bail Assembly to secure Feed-Thru Insert to Bushing Well.

Application

25kV, 200 Amps

Spécifications

Tension nominale

25 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

6.90 inch Wide x 12.00 inch Long