text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2701EA4A

Description:  25KV EXTENDED BSHG INSERT

CUP: 783786481217

200 Amp, 25kV, Loadbreak Extended Bushing Insert. Includes internal torquing feature using 200AT Assembly Tool.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Spécifications

Matériau

EPDM caoutchouc

Tension nominale

25 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-20 to +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold