text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2700H-43

Description:  BRZ Bus Part Clamp 4in-3in No HW

CUP: 783786764150

Bronze Bus Part Clamp 4 inch wide Bus Bar to 3 inch wide Bus Bar, no hardware
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Matériau

Bronze

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac