text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 262LRJS-D5230

Description:  25KV 200A ELBOW LB W-JACKET SEAL

CUP: 75114406604

25kV 200 Amp, Loadbreak Jacket Seal Elbow Connector with Test Point, .890 inch - 1.220 Inch Cable Insulation Diameter, #1 Stranded - Compressed or 1/0 Compact - Solid Wire Size, Bi-Metal Compression Lug.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

25kV, 200 Amp Loadbreak Elbow. Fully shielded, fully submersible molded rubber housing. 100 percent peroxide-cured construction includes insulation and conductive EPDM materials. Provision for hot stick operation. Provision for ground wire connection. Wide cable range with minimum number of sizes. Long bi-metal compression lug is standard. Built in cable jacket seal. Non-corrosive capacitive test point.

Application

25 kV, 200 Amp

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

#1 toronné/comprimé, 1/0 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

28 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

11,47 pouces de long x 8,20 pouces de large, 2,87 pouces de diamètre