n° de catalogue : 262LRJS-D
Description: 25 LB ELB W/JS TP HOUSING .89-1.22
CUP: 75114193306
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Tout à fait blindé et submersible pour des connexions sous tension |
Application |
200 kV, 200 Amp |
Spécifications
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
28 kV |
Ampères |
200 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Toute température |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
11,47 pouces de long x 8,20 pouces de large, 2,87 pouces de diamètre |