text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 262LRJS-C5240

Description:  COUDE DE RABAT /GAINE COSSE 1/0

CUP: 75114193245

Coude de rabat de gaine avec point d’essai pour dispositif de manœuvre sous charge 25 kV 200 A, diamètre de l’isolant du câble de 0,805 à 1,06 pouce, calibre du câble toronné 1/0, cosse à compression bimétallique.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible pour des connexions sous tension

Application

200 kV, 200 Amp

Spécifications

Calibre de conducteur

1/0 toronné/comprimé, 2/0 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

28 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui, Caoutchouc EPDM

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

11,47 pouces de long x 8,20 pouces de large, 2,87 pouces de diamètre

Durabilité

Environmental product declaration

9AKK108470A5449