text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 262LRJS-B5250

Description:  25KV COUDE LB W-JACKET SEAL

CUP: 75114233828

25kV 200 Amp, Loadbreak Jacket Seal Elbow Connector with Test Point, .635 inch - .905 Inch Cable Insulation Diameter, 2/0 Stranded/Compressed or 3/0 Compact/Solid Wire Size, Bi-Metal Compression Lug.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible pour des connexions sous tension

Application

200 kV, 200 Amp

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

2/0 comprimé/toronné ou 3/0 compact/massif

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

25 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

11,47 pouces de long x 8,20 pouces de large, 2,87 pouces de diamètre