n° de catalogue : 262LRJS-A5210
Description: 25KV 200A LB ELBOW W-JACKET SEAL
CUP: 75114340922
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Tout à fait blindé et submersible pour des connexions sous tension |
Application |
Connecteur sous charge 25 kV, 200 ampères |
Spécifications
Connexion |
Pression |
Calibre de conducteur |
#3 toronné/comprimé ou #2 massif/compact |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
28 kV |
Ampères |
200 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Toute température |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
8,20 pouces x 11,47 pouces |