text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 262LR-E5240

Description:  COUDE DE MAN/COSSE 2/0 25 KV

CUP: 75114312202

Coude de manœuvre sous charge 25 kV 200 A, diamètre de l’isolant du câble de 1.090 à 1,310 pouce, calibre du câble toronné 1/0, 2/2 solide/compacte cosse à compression bimétallique.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

28 kV, 200 ampères

Spécifications

Calibre de conducteur

1/0 toronné/comprimé, 2/0 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

28 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 1,090-1,310 pouce