text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 262LR-E5230

Description:  25KV 200A LB ELBOW W/TP E5230

CUP: 75114312189

25kV, 200 Amps, Loadbreak Elbow, no Sealing Kit, Cable Insulation Diameter 1.090-1.310 inches, (27.69-33.27 mm), Bi-Metal Conductor, Conductor Size #1 Stranded/Compressed, 1/0 Solid/Compact. With Test Point. Kit Contains Elbow Connector Housing, Compression Lug, Probe, Probe Wrench, Lubricant, Installion Instruction Sheet and Crimp Chart.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

28 kV, 200 ampères

Spécifications

Calibre de conducteur

#1 toronné/comprimé, 1/0 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

28 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 1,090-1,310 pouce