text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 262LR-D5240-S

Description:  25KV 200A ELBOW LB W-SEALING

CUP: 75114410625

15/25kV, 200 Amp, Deadbreak Elbow Connector with Test Point, Cable Insulation Diameter 0.890-1.220 inches (22.61-30.99mm), Bi-Metal Lug, Conductor Size 240 - 1/0 Stranded/Compressed or 2/0 Solid/Compact. Kit Includes Elbow Connector Housing, Lug, Probe, Probe Wrench, Bail Assembly, V.D. Cap-Peroxide, Tube of Lubricant, Crimp Chart and Installations Instructions. 5.454 x 9.03 inches tall, 2.097 inch diameter. Includes Cold Shrink-Fit Jacket Seal Kit
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

28kV, 200 Amp Loadbreak Elbow. Fully shielded, fully submersible molded rubber housing. 100 percent peroxide-cured construction includes insulation and conductive EPDM materials. Provision for hot stick operation. Provision for ground wire connection. Wide cable range with minimum number of sizes. Long bi-metal compression lug is standard. Non-corrosive capacitive test point. Cold Shrink-Fit Jacket Seal Kit

Application

200 kV, 200 Amp

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

1/0 toronné/comprimé, 2/0 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

28 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

9,03 pouces (299,4 millimètres) x 7,89 pouces (208,3 millimètres) sans la sonde, diamètre de 2,86 pouces (72,6 millimètres)