text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 262LR-D5230

Description:  COUDE DE MAN /COSSE 1 0,890-1.22

CUP: 75114192248

Coude de manœuvre sous charge avec point d’essai 25 kV 200 A, diamètre de l’isolant du câble de 0,890 à 1,220 pouce, calibre du câble toronné #1, cosse à compression bimétallique
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible pour des connexions sous tension

Application

200 kV, 200 Amp

Spécifications

Calibre de conducteur

#1 toronné/comprimé, 1/0 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

28 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

9,03 pouces (299,4 millimètres) x 7,89 pouces (208,3 millimètres) sans la sonde, diamètre de 2,86 pouces (72,6 millimètres)