text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 262LR-D2270

Description:  25KV 200A LB ELBOW CU-LUG- CANADA

CUP: 75114341486

25kV 200 Amp, Loadbreak Elbow Connector with Test Point, .890 inch - 1.220 Inch Cable Insulation Diameter, 4/0 Stranded Wire Size, Copper Compression Lug.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible pour des connexions sous tension

Application

Connecteur sous charge 25/28 kV, 200 ampères

Spécifications

Connexion

Pression

Calibre de conducteur

4/0 toronné/comprimé, 250 massif/compact, 107,20 millimètres carrés

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

25/28 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

8,20 pouces (208,3 millimètres) x 9,03 pouces (229,4 millimètres), diamètre 2,86 pouces (72,6 millimètres)