n° de catalogue : 262LR-D2260
Description: 25KV 200A LB ELBOW TP NOSEAL D2260
CUP: 75114345682
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Tout à fait blindé et submersible pour des connexions sous tension |
Application |
Connecteur sous charge 25/28 kV, 200 ampères |
Spécifications
Connexion |
Pression |
Calibre de conducteur |
3/0 toronné/comprimé ou 4/0 compact/massif |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
25/28 kV |
Ampères |
200 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Toute température |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
8,20 pouces (208,3 millimètres) x 9,03 pouces (229,4 millimètres), diamètre 2,86 pouces (72,6 millimètres) |